PC industrial - VL BPC 1001 - 2701290

Box-PC (BPC) industrial sin ventilador Valueline® con índice de protección IP20, procesador Intel® Atom™-Prozessor y 2 GB de RAM. Preparado para la instalación de una tarjeta CompactFlash® y del sistema operativo.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

BOX-PC (BPC) industrial compacto y preconfigurado para el montaje mural y sobre carril simétrico. El VL BPC 1001 dispone de un procesador Intel® Atom™ de alto rendimiento energético y memoria RAM de 2 GB en un diseño sin ventilador. El puesto enchufable CompactFlash®está abierto y preparado para la instalación de un sistema operativo.

Sus ventajas

  • Modelo sin ventilador para aplicaciones industriales
  • Procesador Intel® Atom™ de alto rendimiento energético
  • Montaje sobre carril o pared
  • Formato reducido
  • Grado de protección IP20
  • Temperatura ambiente en servicio de 0 °C a 50 °C

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701290
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DRBABA -
EAN 4046356740661
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,860 kg
Número de tarifa arancelaria 84714100
País de origen TW (Taiwán)