PC industrial - VMT 3010 EXP SUN - 2700969

IPC en IP65 con pantalla táctil, pantalla LED de 10,4" legible con luz solar y carcasa cerrada.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

VMT: facilita la movilidad
El VMT 3010 es un PC terminal eficiente con pantalla táctil y USB frontal confeccionado con una carcasa de aluminio fundido con mezcla de plástico robusta y de forma elegante. El terminal se suministra equipado de serie con un teclado de software. En el teclado de software están todas las teclas alfanuméricas de un teclado estándar. También se puede conmutar a un bloque numérico separado.
El VMT 3010 dispone de una pantalla de alta resolución de 10,4“ Sunlight readable con una resolución de 1024 x 768 píxeles.
El terminal plano se distingue especialmente por un grado de protección alto IP65 y por el montaje sencillo y directo en la máquina. Mediante la alimentación de tensión de 19 - 29 V, el VMT 3010 se adecua especialmente a la utilización móvil.
El montaje se puede realizar con un ángulo de soporte (izq. y der.), pie de mesa, soporte estándar Vesa o adaptador de conexión de soporte Rittal.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700969
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 141 (C-8-2013)
EAN 4046356665544
Número de tarifa arancelaria 84715000