Panel móvil - HTP 105XIT SG01 - 2700796

La ilustración muestra artículos parecidos

Panel móvil con 26,4 cm / TFT de 10,4"-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 600 Píxel(es) (SVGA), 65536 colores, Xscale® PXA255, 400 MHz, sin, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 5.0 y software de usuario: NetCap. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Equipo de mando manual con software para visualización local o manejo multipuesto
  • Protegido completamente (IP65)
  • En condiciones de caída con hasta 1 m de altura de caída
  • Eficiencia energética mediante retroiluminación LED
  • Pulsador de confirmación de 3 niveles, opcional con interruptor de llave y/o pulsador de parada

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700796
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DRCAEZ -
EAN 4046356646635
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,200 kg
Número de tarifa arancelaria 84713000