Controlador de arranque - ELR 5011 IP PN - 2700745

Controlador de arranque electrónico, 1,1 kW, un canal, tipo de protección IP67

Controlador de arranque electrónico, electrónica modular sin parte inferior de la carcasa, arrancador inversor de 1 canal

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Los controladores de arranque PROFINET están diseñados como controladores de arranque descentralizados con grado de protección IP67 y se ocupan de tareas de accionamiento sencillas. Los controladores de arranque ofrecen una conexión para la conexión a la red y el seguimiento, así como una o dos conexiones para un motor asincrónico trifásico.

Un controlador de arranque completo consta de tres artículos: controlador de arranque, parte inferior de la carcasa, prensaestopas Pg (véanse los accesorios).

- 1 controlador de arranque híbrido CONTACTRON integrado con 1,1 kW
- Protocolos compatibles: SNMPv2, TFTP, PROFINET y LLDP
- 2 conexiones Ethernet
- 10 entradas digitales (conectores hembra M12)
- 4 salidas digitales (conectores hembra M12)
- Carcasa de acero inoxidable en el grado de protección IP65/IP67

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700745
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DRFAAA -
Página del catálogo Página 50 (C_5_2017)
EAN 4046356632591
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.872,100 g
Número de tarifa arancelaria 85371098
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar