Elementos de radio - PSD-S WIN SET-1MA-3SL - 2700679

Set para el sistema de radio de torres de señales WIN, compuesto por un maestro con antena, tres esclavos, CD de software, cable USB (3 m), cuatro pies de goma y material para el montaje en la pared del maestro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Ampliación de torres de señales existentes sin cableado adicional
  • Registro simultáneo de hasta 50 elementos de radio
  • Operable paralelamente a otras aplicaciones de radio
  • Alcance de un elemento de radio en espacio despejado hasta 300 m
  • Posibilidad de aviso de fallo por correo electrónico
  • Repetidor para aumentar el alcance integrado en todos los elementos de radio

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700679
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 347 (C-8-2013)
EAN 4046356621533