Panel táctil - TP 5120T - 2700621

Panel táctil con 30,7 cm / 12,1"-TFT-pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 800 x 600 Píxel(es) (SVGA), 65536 colores, Intel® Atom™ N270 1.6 GHz, 4x USB 2.0, 1x COM (RS-232), 2x CompactFlash®, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 y software de usuario: Visu+ / AX OPC Server. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Visu+ RT y servidor AX OPC integrados de serie en todos los aparatos

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700621
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 108 (C-8-2015)
EAN 4046356691413
Número de tarifa arancelaria 84714100