Caja para electrónica - UM 72-PROFIL 1,7CM GN - 2697660

Ninguna imagen disponible

Soporte, Parte inferior, color: verde, anchura: 17 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Montaje rápido sobre carriles simétricos NS 35 o NS 32 habituales en el mercado
  • Ventaja de precio por la reducción de piezas individuales de la carcasa
  • Múltiples posibilidades para la conexión de conductores externa
  • Forma y tamaño flexibles
  • Alta estabilidad mecánica mediante atornillado de los elementos laterales con el perfil
  • Los módulos pueden rotularse a través de ranuras para rotulado en el perfil extruido con el material de señalización de Phoenix Contact

Datos mercantiles

Clave de pedido 2697660
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta ACHDBA -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4017918995881
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,983 g
Número de tarifa arancelaria 39162000