Caja para electrónica - ME MAX 22,5 3-3 BU S17 - 2697123

La figura muestra las variantes de carcasa

Caja para electrónica

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conector a bus para carril simétrico opcional
  • Conexión enchufable en técnica de conexión por tornillo, resorte o conexión rápida
  • Etiquetas para rotulación complementaria opcional
  • Placa de circuito impreso de gran superficie con carcasas de dimens. compactas
  • Gran superficie frontal para conectores multipolares o elementos de operación y ajuste
  • Sencillo intercambio de módulos sin interrumpir la cadena de contacto
  • Tapa ciega insertable fácilmente modificable y rotulable
  • Tapa frontal transparente giratoria
  • Contacto de tierra funcional opcional

Datos mercantiles

Clave de pedido 2697123
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta ACHABA -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4017918978785
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 53,189 g
Número de tarifa arancelaria 85472000