Caja para electrónica - ME 22,5 OT-3MSTBO KMGY S103 - 2695044

Ninguna imagen disponible

Parte superior, color: gris claro, anchura: 22,5 mm, altura: 51,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conector ME...TBUS con 5 contactos paralelos que se puede encajar en un carril simétrico para ahorrar espacio
  • Contactos de oro para la transmisión de datos y la alimentación de energía (125 V, 8 A)
  • Al extraer un aparato de la interconexión, la cadena de señales no se interrumpe– Alimentación mediante conector MINI COMBICON estándar

Datos mercantiles

Clave de pedido 2695044
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta ACHAAD -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4046356416702
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 19,000 g
Número de tarifa arancelaria 85472000