Combinación de equipos de conmutación - SOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE - 2404842

Caja de conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 4x 1 string. Con protección contra sobretensiones y conexión push-in para el lado de entrada y salida.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Las cajas de conexión de generadores (CCG) Solarline se utilizan en instalaciones de techo pequeñas igual que en instalaciones al aire libre grandes. Sus funciones incluyen la agrupación y la protección de strings así como dado el caso la separación de los módulos del sistema restante mediante un interruptor para el cuerpo de bomberos o un interruptor-seccionador.

Sus ventajas

  • Instalación y puesta en marcha rápidas
  • Amplia gama de cajas de conexión de generadores en existencias
  • Asesoramiento orientado a la aplicación
  • Combinación de equipos de conmutación adecuada a la norma gracias a la aplicación de la norma DIN EN 61439

Datos mercantiles

Clave de pedido 2404842
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DTHAAA -
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
EAN 4055626457178
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,000 kg

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar