Combinación de equipos de conmutación - SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1001 - 2404765

Similar a la ilustración

Caja de conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000  V  DC para la conexión de 1 x 3 strings. Con protección contra sobretensiones y conector DC SUNCLIX para el lado de entrada y salida.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Las cajas de conexión de generadores (CCG) Solarline se utilizan en instalaciones de techo pequeñas igual que en instalaciones al aire libre grandes. Sus funciones incluyen la agrupación y la protección de strings así como dado el caso la separación de los módulos del sistema restante mediante un interruptor para el cuerpo de bomberos o un interruptor-seccionador.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2404765
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DTHAAA -
EAN 4055626436739
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g