Tablet-PC - ITC 8113 PWES8U - 2402964

Similar a la ilustración

Tablet-PC con 33,8 cm / 13,3"-TFT-pantalla (proyectivo-capacitivo, utilización a diez puntos), 1920 x 1080 (FHD) , Intel® Core™ i5 4300U 1.90 GHz, 2 puertos USB 3.0, 1x USB 3.0 consolidado, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, UMTS/LTE, 1x Ethernet (10/100/1000 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64-Bit).

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Rendimiento óptimo para cada uso gracias a los procesadores Intel® Celeron® e Intel® Core™
  • Conexiones estables vía WLAN y Bluetooth
  • Visualización de gran superficie mediante pantalla de 13,3“ con resolución Full HD
  • Trabajar de forma móvil gracias a la posibilidad de cambiar la batería con el equipo en funcionamiento
  • Manejo sólido y de eficacia probada gracias al marco monocasco cerrado

Datos mercantiles

Clave de pedido 2402964
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DRBBAF -
Página del catálogo Página 41 (C_6_2017)
EAN 4055626177427
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,200 kg
Número de tarifa arancelaria 84713000
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar