Panel PC - BL PPC15 1000 AUTO 05 - 2402956

Panel PC con 38,1 cm / 15"-TFT-pantalla (Pantalla táctil industrial resistente),  1024 x 768 Pixel (XGA),  16,2 millones de colores , Intel® Atom™ N455 1.66 GHz,  4x USB 2.0,  1x COM (RS-232/422/485),  2x COM (RS-232),  2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

El Basicline PPC15 1000 es un panel PC de 15 pulgadas con un procesador Intel® Atom™ N455 de 1,66 GHz. Gracias al montaje sin ventilador y a las muchas posibilidades de E/S, el BL PPC15 1000 es apropiado como panel PC industrial para su uso en las más diferentes aplicaciones. Los tres puertos COM integrados permiten la conexión a dispositivos RS-232 más antiguos. Uno de los puertos COM se puede configurar también para el protocolo RS-422 y RS-485. El BL PPC15 1000 ofrece una relación equilibrada entre rendimiento del procesador y eficiencia energética, junto a una conectividad de primera clase.

Sus ventajas

  • Procesadores energéticamente eficientes Intel® ATOM™™
  • Tres puertos COM
  • Diseño sin ventilador
  • Grado de protección IP65 (lado frontal), IP20 (lado trasero)

Datos mercantiles

Clave de pedido 2402956
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DRBABB -
EAN 4055626192598
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar