Panel PC - PPC 7015 WEINIG 028 - 2402621

Similar a la ilustración

Panel PC con 39,05 cm / 15,4"-TFT-pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 1280 x 800 Píxel(es) (WXGA), Intel® Core™ i5-4400E 2.7 GHz, COM 1 (RS-232), 5 USB, 1 USB frontal con cubierta IP65 (se puede desactivar con el software), 3x Ethernet (10/100/1000 MBits/s), RJ45, Windows 7 Ultimate, 32 bits (varios idiomas) y software de usuario: sin software de usuario. (sistema bus:)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2402621
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DRBBAB -
EAN 4055626141466
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,500 kg
Número de tarifa arancelaria 84714100