Panel móvil - 81324,208 S00111 - 2401507

Similar a la ilustración

Panel móvil con 26,4 cm / TFT de 10,4"-pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 colores , XScale® PXA320, 806 MHz, 1x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 6.0 y software de usuario: Zenon. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401507
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DRCAEZ -
EAN 4055626164427
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.050,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar