Panel táctil - TPE057SGQ/200130023 S00067 - 2401457

Similar a la ilustración

Panel táctil con 14,5 cm / TFT de 5,7"-pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 320 x 240 Píxel(es) (QVGA), 65536 colores, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario: Paquete de software personalizado. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401457
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DRCACC -
EAN 4055626196831
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 690,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100