Panel PC - TPE150ZGX/600220024 S00085 - 2401264

Similar a la ilustración

Panel PC con 38,1 cm / 15"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (GFG)), 1024 x 768 Píxel(es) (XGA), 262144 colores, Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBits/s), RJ45, Windows XP Pro y software de usuario: Plataforma abierta. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401264
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626107769
Número de tarifa arancelaria 84714100