Panel táctil - TP65XIT-10/3101C240 S00050 - 2401143

Panel táctil con 16,5 cm / 6,5"-TFT-pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 640 x 480 Píxel(es) (VGA), 262144 colores, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 6.0 y software de usuario: Movicon™. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401143
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626104669
Número de tarifa arancelaria 84714100