Panel táctil - TP57AT/732050 S00001 - 2401108

Panel táctil con 14,5 cm / TFT de 5,7"-pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 320 x 240 Píxel(es) (QVGA), 65536 colores, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 5.0 y software de usuario: TSvisRT. (sistema bus: MPI)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401108
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DRCABB -
EAN 4055626096216
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 690,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100