Panel táctil - TP151XIT-10/3117C240 S00056 - 2400984

Panel táctil con 38,1 cm / 15"-TFT-pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 1024 x 768 Píxel(es) (XGA), 262144 colores, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 6.0 y software de usuario: Visu+ / AX OPC Server. (sistema bus: MPI)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400984
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626104928
Número de tarifa arancelaria 84714100