Panel táctil - TP150ZTX/400320002 S00062 - 2400949

Panel táctil con 38,1 cm / 15"-TFT-pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 1024 x 768 Pixel (XGA), 262144 colores , Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 y software de usuario: Plataforma abierta. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400949
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626108360
Número de tarifa arancelaria 84714100

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar