Panel táctil - TP150ZTX/400320002 S00088 - 2400947

Panel táctil con 38,1 cm / 15"-TFT-pantalla (Pantalla táctil industrial resistente),  1024 x 768 Pixel (XGA),  262144 colores , Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz,  4x USB Host 2.0,  2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 y software de usuario: Movicon™. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400947
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626108384
Número de tarifa arancelaria 84714100

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar