Panel PC - TP121ZTS/400320602 S00074 - 2400934

Panel PC con 30,7 cm / 12,1"-TFT-pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 800 x 600 Píxel(es) (SVGA), 262144 colores, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 y software de usuario: Tiempo de ejecución de la demo Visu+. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400934
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626108513
Número de tarifa arancelaria 84714100