nuevo

Memoria de programa y configuración - SD FLASH 2GB 61850 - 2400435

Memoria de programa y de configuración, enchufable, 2 GByte con clave de licencia para comunicación IEC 61850

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Memoria de programa y configuración para guardar los programas de aplicaciones y otros archivos en el sistema de archivos del PLC, con clave de licencia para utilizar la comunicación IEC 61850.
La comunicación IEC 61850 solo puede utilizarse en combinación con el sistema de control AXC 1050 a partir del firmware 3.00.
Tenga en cuenta las características de rendimiento indicadas de su(s) sistema(s) de control y compruebe la idoneidad para su aplicación.
Para usuarios que no quieren utilizar la comunicación IEC 61850, también se ofrece alternativamente la memoria de programa y configuración sin licencia.

Sus ventajas

  • Memoria de programa y de configuración, enchufable, para comunicación IEC 61850
  • Memoria de los programas de aplicaciones y otros ficheros en el sistema de sistema de ficheros de PLC
  • Clave de licencia para comunicación IEC 61850

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400435
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DRAAZA -
Página del catálogo Página 78 (C_6_2017)
EAN 4055626046594
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,000 g
Número de tarifa arancelaria 85235190
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar