Panel PC - EL PPC15G 1000/M - 2400284

Similar a la ilustración

PC de panel carente de ventilador y con grado de protección IP65 (frontal) para aplicaciones marítimas, con display gráfico LED/TFT de 38,1 cm (15") y opciones de configuración de guardado de datos y sistema operativo.

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Pantalla legible a la luz del sol
  • Bocina interna
  • Sin reflexión de luz gracias a las pantallas delanteras negras
  • Resistente a las radiaciones UV e IR
  • Salida libre de potencial para emisores de señales externos
  • Homologaciones marítimas: LR

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400284
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DRBACB -
Página del catálogo Página 51 (C_6_2017)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,600 kg
Número de tarifa arancelaria 84714100