Combinación de equipos de conmutación - OGM I/O - 2400190

Sistema de monitorización a distancia por E/S con amplio rango de temperaturas y grado de protección IP65, pudiéndose configurar con entradas analógicas, entradas digitales y salidas por radio, así como E/S con seguridad intrínseca, potencia de entrada y frecuencia de red

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

El sistema de monitorización de aceite y gas (OGM) se compone de una serie de productos que permiten la completa automatización y la monitorización mediante control remoto de campos petrolíferos. La unidad OGM IO está prevista para la conexión de equipos de campo analógicos y digitales. La unidad OGM IO ofrece un amplio rango para las temperaturas ambiente o de servicio, entre -20 °C y 60 °C. La carcasa de acero inoxidable 304 con grado de protección IP65 lista para su uso en campo se entrega junto con todos los prensaestopas y tapones roscados necesarios para la instalación.

Como solución configurable y lista para su uso en campo, la unidad OGM IO está equipada con un transceptor por radio, dispositivos de protección contra sobretensiones y exceso de potencia y opciones flexibles de E/S. La escalabilidad y la gama de funciones de la unidad OGM IO la hacen apropiada para la monitorización a distancia de casi cualquier aplicación de supervisión en campo para crudo y gas. Además se encuentran entre otras aplicaciones:
- Monitorización y control a distancia de bocas de pozos
- Telemetría RTU
- Monitorización y control en etapas previas de depósitos

Sus ventajas

  • E/S configurable para entre 0 y 28 puntos de E/S, por tanto más de 600 posibles variantes
  • Hasta 16 entradas analógicas y digitales
  • Salida de radio opcional para dos salidas digitales y una salida analógica
  • Barreras de E/S opcionales para entornos con seguridad intrínseca
  • 900 MHz o 2,4 GHz
  • Potencia de entrada CA o CC
  • Rango de trabajo: temperaturas ambiente de -20 °C a 60 °C
  • Opciones de montaje en pared y poste
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400190
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DTHAXA -
EAN 4055626007014
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 444,000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200
País de origen TW (Taiwán)