Cable redondo - CABLE-FCN40/4X14/ 0,5M/M340 - 2321716

Cable redondo confeccionado; control: MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K); conexión 1: Conector enchufable Fujitsu (1x 40-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (4x 14-polos); longitud de cable: 0,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • División de 32 canales en 4 x 8 canales

Datos mercantiles

Clave de pedido 2321716
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CK2146 -
Página del catálogo Página 495 (C_5_2017)
EAN 4046356412513
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 132,100 g
Número de tarifa arancelaria 85444290