Módulo de potencia - FB-PS-PLUG-24DC/28DC/0.5/EX - 2316132

Conector de alimentación de tensión para sistema de bus de campo en zona Ex. Abastece acopladores en la línea principal con 500 mA a 28 V CC.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2316132
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DNC1Z1 -
Página del catálogo Página 517 (C_6_2017)
EAN 4046356619981
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 218,300 g
Número de tarifa arancelaria 85044082
País de origen US (Estados Unidos)