Convertidor de fibra óptica - PSI-MOS-CNET/FO 850 T - 2313724

Convertidor de fibra óptica con diagnóstico óptico integrado, para ControlNet, velocidad de transmisión 5 MBit/s, acoplador T, interfaces: 1 CNET, 1 alarma, 2 fibra óptica (B-FOC), 850 nm, para cable PCF/de fibra de vidrio (Multimode)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Conexiones enchufables con borne de tornillo COMBICON
  • Combinable con el repetidor de cobre PSI mediante el conector para carriles simétricos
  • Distr. de paso de tensión de alimentación y señales de datos por conectores p. carriles simétricos
  • Posibilidad alimentación de tensión redundante con fuente alim. sistema opcional
  • Separación galvánica de alta calidad entre todas las interfaces (ControlNet//puertos fibra óptica//alimentación//conector carriles simétricos)
  • Homologado para el empleo en la zona 2
  • Diagnóstico óptico integrado para control permanente de trayectos de fibra óptica
  • Interfaz fibra óptica intrínsecamente segura (Ex op is) para conex. directa a equipos en la z. 1
  • Contacto conmut. libre de potencial para señaliz. avanzada alarma en trayectos fibra óptica críticos
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2313724
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 345 (C-8-2015)
EAN 4046356513838
Número de tarifa arancelaria 85176200

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar