Convertidor de fibra óptica - FL MC ETH/FO 660 T - 2313164

Acoplador T Ethernet para conversión de 2x RJ45 a 2x SC-RJ fibra óptica, 660 nm, 100 m distancia con fibra HCS, para todas las estructuras de red, redundancia con RSTP + FRD, configuración con WBM, IGMP-Snooping, Multicast Filtering, VLAN, SNMP y Port Mirroring integrado.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Los convertidores de medios compactos de 4 puertos posibilitan el montaje flexible y económico de redes Ethernet gestionables en el campo de automatización. Mediante sus conexiones SCJR y su rango de temperatura ampliado de -20 °C hasta +55 °C cubre perfectamente las necesidades de aplicaciones industriales. Con su software integrado se pueden establecer, diagnosticar y vigilar redes de forma redundante a través de protocolos estándar IT.

Sus ventajas

  • Configuración por gestión basada en web
  • Carcasa compacta
  • Control de fibra óptica continuo con gráfico de barras LED
  • Contactos aviso alarma
  • Multicast Filtering con IGMP-Snooping
  • Alimentación de tensión redundante
  • Margen de temperatura ampliado -20 °C hasta 55 °C
  • Capturas y valores SNMP
  • Priorización puertos con V-LAN 802.1Q
  • Port Mirroring
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2313164
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DNN121 -
Página del catálogo Página 289 (C_8_2015)
EAN 4046356477376
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 230,000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200