Módulo de interconexión - FLKM14/FLK14/ZFKDS/DO8/SO200 - 2310853

Módulo de interconexión VARIOFACE para la conexión redundante de 2 x 8 canales de salida (SIMATIC® S7 / S5) a través de 2xFLK14 a bornes de conexión por resorte, las señales son desacopladas por medio de diodos

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2310853
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CK221Y -
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
EAN 4046356128537
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 111,500 g
Número de tarifa arancelaria 85369010