Módulo pasivo - FLKM 16/DI/SI/LA/DV - 2304458

Módulo de fusibles con LEDs (para tarjetas digitales de entrada del mando Delta V)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Estos módulos de interconexión específicos del sistema para tarjetas DeltaV se utilizan en combinación con los respectivos cables de sistema.
  • Conexión 1:1
  • Indicac. de diagnós. y estado LED por pista de señales
  • Fusible 5 x 20, 50 mA T, IEC60127-2/3 por canal

Datos mercantiles

Clave de pedido 2304458
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CK21A2 -
Página del catálogo Página 499 (C_7_2015)
EAN 4017918981969
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 177,680 g
Número de tarifa arancelaria 85369010