Cable - FLK 16/14/DV-IN/ 50 - 2304393

Cable redondo confeccionado; Mando: Emerson Delta V; Conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 16-polos); Conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); Longitud de cable: 0,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El sistema DeltaV permite conectar el cableado de proceso a través de "Mass Termination Blocks" (MTB) con conectores para cable plano.
  • Para tarjetas digitales con MTB de 16 polos para la conexión con PLC-INTERFACE

Datos mercantiles

Clave de pedido 2304393
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CK2152 -
Página del catálogo Página 480 (C_5_2017)
EAN 4017918933043
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 43,700 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar