Módulo de relés - EMG 30-REL/MR-G220/21-21/SO109 - 2301671

Ninguna imagen disponible

Módulo de relé, con mini-relé de conmutación soldado, contacto (AgNi): Potencias medianas hasta grandes, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 220 V DC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2301671
Unidad de embalaje 5 pcs
Clave de venta CK614Y -
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
EAN 4017918960759
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 73,000 g
Número de tarifa arancelaria 85364900