Cable - FLK 16/14/DV-OUT/200 - 2300588

Cable redondo confeccionado; control: Emerson Delta V; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 16-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El sistema DeltaV permite conectar el cableado de proceso a través de "Mass Termination Blocks" (MTB) con conectores para cable plano.
  • Para tarjetas digitales con MTB de 16 polos para la conexión con PLC-INTERFACE

Datos mercantiles

Clave de pedido 2300588
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CK2152 -
Página del catálogo Página 480 (C_5_2017)
EAN 4017918897369
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 122,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290