Contactor semiconductor - ELR 3- 24DC/500AC-16 - 2297235

Contactor semiconductor trifásico con entrada de 24 V DC, corriente de salida de 16 A, interruptor a tensión nula, opcionalmente con fusible térmico

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Dispositivo de seguridad térmica opcional
  • Tiempos de conmutación estables y cortos
  • Larga vida útil
  • Conmutación sin ruido ni desgaste
  • Circuito de protección integrado
  • Alta frecuencia de conmutación
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2297235
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CK7213 -
EAN 4046356175593
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.801,700 g
Número de tarifa arancelaria 85364900