Contactor semiconductor - ELR 3-230AC/500AC- 2 - 2297206

Contactor semiconductor trifásico con entrada de 230 V AC, corriente de salida de 2 A, interruptor a tensión nula, opcionalmente con fusible térmico

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Dispositivo de seguridad térmica opcional
  • Tiempos de conmutación estables y cortos
  • Larga vida útil
  • Conmutación sin ruido ni desgaste
  • Alta frecuencia de conmutación
  • Circuito de protección integrado
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2297206
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CK7211 -
EAN 4046356172868
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 419,800 g
Número de tarifa arancelaria 85364900