Módulo de interconexión - FLKMS-D25 SUB/B (1-25) - 2294351

La figura muestra la variante FLKMS-D37 SUB/S (1-37)

Módulo VARIOFACE, con conexión por tornillo y conector hembra subminiatura D, para el montaje sobre NS 35/7,5 o NS 32, número de polos 25

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2294351
Unidad de embalaje 5 pcs
Clave de venta CK2222 -
Página del catálogo Página 249 (IF_2007)
EAN 4017918132750
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 164,000 g
Número de tarifa arancelaria 85369010