Conector hembra - SFLY 2,5/D32 - 2285467

Conector hembra 19", corriente nominal: 4 A, número de polos: 32, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil conexión de campo en conectores según IEC 60603/DIN 41617
  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2285467
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta AAAWBA -
Página del catálogo Página 788 (C_1_2013)
EAN 4017918055943
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 83,830 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)