Caja para electrónica - ME 45 OT-1MSTBO KMGY S62 - 2279444

Ninguna imagen disponible

Parte superior, longitud: 99 mm, color: gris claro, anchura: 45 mm, altura: 38,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conector ME...TBUS con 5 contactos paralelos que se puede encajar en un carril simétrico para ahorrar espacio
  • Contactos de oro para la transmisión de datos y la alimentación de energía (125 V, 8 A)
  • Al extraer un aparato de la interconexión, la cadena de señales no se interrumpe– Alimentación mediante conector MINI COMBICON estándar

Datos mercantiles

Clave de pedido 2279444
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta ACHAAD -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356312370
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 20,120 g
Número de tarifa arancelaria 85369010