Caja para electrónica - ME MAX 45 MT G U-U1 KMGY - 2279295

Carcasa completa, Pieza central, color: gris claro, anchura: 22,5 mm, longitud: 99 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME MAX
  • Montaje sencillo
  • Disponible en los anchos de construcción de 6,2 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia

Datos mercantiles

Clave de pedido 2279295
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta ACHABZ -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4046356286305
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 17,670 g
Número de tarifa arancelaria 85472000
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar