Caja para electrónica - ME 35 UTG RD S14 - 2279091

La figura muestra unas variantes de la carcasa para electrónica completamente montadas, de color verde

Parte inferior de la carcasa, completamente premontada, con cerrojo-pie metálico.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Montaje sin herramientas
  • Al extraer un aparato de la interconexión, la cadena de señales no se interrumpe– Alimentación mediante conector MINI COMBICON estándar
  • Gran superficie para los componentes
  • Conector ME...TBUS con 5 contactos paralelos que se puede encajar en un carril simétrico para ahorrar espacio
  • Geom. placas circ. impr. igual p. todas anchuras y versiones
  • Superficies profundas para etiquetas
  • Montaje rápido sobre carril simétrico según EN 60715
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Ahorro de costes gracias a la fabricación sencilla del aparato
  • Señalización de material y piezas impresa en la carcasa (capacidad de reciclaje)
  • Conexión BUS integrada en la carcasa de manera opcional, para el enlace opcional en paralelo o en serie
  • Cerrojo-pie metálico
  • Contacto funcional de tierra integrado en la parte inferior de la carcasa (CEM)
  • Extracción parcial del sistema electrónico

Datos mercantiles

Clave de pedido 2279091
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta ACHAAA -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4046356183703
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 44,692 g
Número de tarifa arancelaria 85472000