Caja para electrónica - ME 45 OT-MSTBO RD S51 - 2278788

Ninguna imagen disponible

Parte superior, Parte superior, color: rojo, anchura: 45 mm, altura: 38,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conector ME...TBUS con 5 contactos paralelos que se puede encajar en un carril simétrico para ahorrar espacio
  • Contactos de oro para la transmisión de datos y la alimentación de energía (125 V, 8 A)
  • Al extraer un aparato de la interconexión, la cadena de señales no se interrumpe– Alimentación mediante conector MINI COMBICON estándar

Datos mercantiles

Clave de pedido 2278788
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta ACHAAD -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4046356319300
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 17,850 g
Número de tarifa arancelaria 85472000

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar