Convertidor de corriente - PACT MCR-V2-8015-105-1000-5A-1 - 2277721

Transformador corriente de barra pasante, corriente primaria 1000 A CA; corriente secundaria 5 A CA; clase de precisión 1; potencia de dimensionamiento 10 VA

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Corriente asignada primaria Ipn: 0 …(400 … 2500) A
  • Dimensiones conductor redondo: Ø 61 mm
  • Dimensiones carril: 80x15 mm; 2x 60x10 mm; 3x 50x10 mm

Datos mercantiles

Clave de pedido 2277721
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CK4321 -
Página del catálogo Página 229 (C_5_2017)
EAN 4046356459662
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 490,500 g
Número de tarifa arancelaria 85043129
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar