Convertidor de corriente - PACT MCR-V2-6315- 95-1600-5A-1 - 2277255

Transformador corriente de barra pasante, corriente primaria 1600 A CA; corriente secundaria 5 A CA; clase de precisión 1; potencia de dimensionamiento 10 VA

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Corriente asignada primaria Ipn: 0 …(200 … 2500) A
  • Dimensiones conductor redondo: Ø 53 mm
  • Dimensiones carril: 63x15 mm, 2x 50x10 mm, 40x40 mm

Datos mercantiles

Clave de pedido 2277255
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CK4A11 -
Página del catálogo Página 228 (C_5_2017)
EAN 4046356305013
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 496,700 g
Número de tarifa arancelaria 85043129