Material de montaje - PACT-FAST-MNT-W13-L65 - 2276625

La sujeción rápida de convertidor posibilita el montaje extra rápido de transformadores de intensidad PACT sobre la barra colectora. La instalación se puede manejar de manera sencilla con la fuerza de los dedos, sin utilización de herramientas. Clavijas de fijación: 65 mm, pestaña de sujeción: 13 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2276625
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CK43Z2 -
Página del catálogo Página 233 (C_5_2017)
EAN 4046356658348
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 56,500 g
Número de tarifa arancelaria 39269097
País de origen CN (China)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar