Material de montaje - PACT-FAST-MNT-W13-L40 - 2276612

La sujeción rápida de convertidor posibilita el montaje extra rápido de transformadores de intensidad PACT sobre la barra colectora. La instalación se puede manejar de manera sencilla con la fuerza de los dedos, sin utilización de herramientas. Clavijas de fijación: 40 mm, pestaña de sujeción: 13 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2276612
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CK4A1Z -
Página del catálogo Página 233 (C_5_2017)
EAN 4046356659000
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 43,300 g
Número de tarifa arancelaria 39269097
País de origen CN (China)