Convertidor de corriente - PACT MCR-V2-8015-105- 500-5A-1 - 2276269

Transformador corriente de barra pasante, corriente primaria 500 A CA; corriente secundaria 5 A CA; clase de precisión 1; potencia de dimensionamiento 10 VA

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Corriente asignada primaria Ipn: 0 …(400 … 2500) A
  • Dimensiones conductor redondo: Ø 61 mm
  • Dimensiones carril: 80x15 mm; 2x 60x10 mm; 3x 50x10 mm

Datos mercantiles

Clave de pedido 2276269
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CK4A11 -
Página del catálogo Página 229 (C_5_2017)
EAN 4046356502696
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 468,300 g
Número de tarifa arancelaria 85043129