Convertidor de corriente - PACT MCR-V2-6040- 96- 750-5A-1 - 2276201

Transformador corriente de barra pasante, corriente primaria 750 A CA; corriente secundaria 5 A CA; clase de precisión 1; potencia de dimensionamiento 10 VA

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Corriente asignada primaria Ipn: 0 …(200 … 2000) A
  • Dimensiones carril: 60x40 mm; 50x50 mm
  • Dimensiones conductor redondo: Ø 61 mm

Datos mercantiles

Clave de pedido 2276201
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CK4321 -
Página del catálogo Página 258 (C_7_2015)
EAN 4046356502566
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 420,000 g
Número de tarifa arancelaria 85043129
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar