Almacén - SKBI 64/F48 - 2264093

Almacén, corriente nominal: 4 A, número de polos: 48, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2264093
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta AAAWAA -
Página del catálogo Página 783 (C_1_2013)
EAN 4017918053918
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 317,900 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar